text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-fogantyú
Kivitel 1
fémdetektorral kimutatható
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
A=Fogantyúhossz
65
B=Szélesség
14,6
D=Menet
M6
H=Magasság
37
L=menethossz
30
D3
18
Engedély / tanúsítás
FDA + EU10/2011
H1
22,9
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
A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag

Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.

Acél elemek, 1.4404 nemesacél acél.

Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Enyhe színeltérések vagy márványos felület az anyag és a gyártási folyamat miatt lehetséges, de ez nem jelent hibát.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak