T-fogantyús csavar különálló fogantyú acél barnított 06150-216X55
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
Mennyiségi egység
18,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-fogantyús csavar
Kivitel 1
különálló fogantyú
DIN
DIN 6306
Terméktípus
Szorítócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
D2
24
D3
13
D4
12
L1
55
L2
40
L3
120
L4
5,3
L5
45
Rögzítési mód
fogantyú
Z2
12
min. α
5°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
A különálló fogantyús szorítócsavaroknál a fogantyú eltolható, és a fogantyút a nyomórugó tartja az adott helyzetben. A gyűrűk korlátozzák az eltolási utat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.