Szárnyas fogantyú termoplaszt fekete 06133-080
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Speciálisan alkalmas ISO 4762 csavarok használatakor
- Színkivitelek: fekete és piros
Mennyiségi egység
1,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílással
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
A=Fogantyúhossz
38
Für=Süllyesztettfejű csavarhoz
M8
H=Magasság
10
D1
17
Menettípus
Belső hatlap
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete, szürke vagy vörös.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4762.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szárnyasfogantyú-színt. A fekete szárnyasfogantyú-szín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szárnyasfogantyú-színt. A fekete szárnyasfogantyú-szín esetén nincs szükség színkódra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.