text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílással
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
Vörös
A=Fogantyúhossz
30
Für=Süllyesztettfejű csavarhoz
M6
H=Magasság
8
D1
13,5
Menettípus
Belső hatlap
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete, szürke vagy vörös.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4762.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szárnyasfogantyú-színt. A fekete szárnyasfogantyú-szín esetén nincs szükség színkódra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak