text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
szemcseszórt
A=Fogantyúhossz
38
B=Szélesség
1,7
D=Menet
M5
H=Magasság
18
T=menetmélység
9
Acélkulcs
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Menettípus
belső menet
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
1.4308 nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott vagy szórt.
Egyedi igényre
Szárnyas fogantyúk külső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak