text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
A=Fogantyúhossz
61,5
B=Szélesség
18
D=Menet
M8
H=Magasság
31
L=menethossz
20
D1
18
H1
11,5
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
Fogantyú: poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes csap: acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Hőállóság: -50 °C ... 130 °C.
Hagyományos vegyszerekkel és olajjal szemben ellenálló.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak