Szárnyas fogantyú termoplaszt fekete 06665-25006X15
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Hőállóság: -50 °C ... 130 °C
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
horganyzott
A=Fogantyúhossz
51
B=Szélesség
15
D=Menet
M6
H=Magasság
25,5
L=menethossz
15
D1
15
H1
9,5
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
Fogantyú: poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes csap: acél.
Menetes csap: acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Hőállóság: -50 °C ... 130 °C.
Hagyományos vegyszerekkel és olajjal szemben ellenálló.
Hagyományos vegyszerekkel és olajjal szemben ellenálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.