text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
blue-passivated
A=Handle length
50
B=Width
5
D=Thread
M6
H=Height
24
L=thread length
30
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
14
H1
11,5
Thread type
external thread
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak