Szárnyas fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-1065X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
1,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
50
B=Szélesség
5
D=Menet
M6
H=Magasság
24
L=menethossz
20
D2
14
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H1
11,5
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.