text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
50
B=Szélesség
5
D=Menet
M5
H=Magasság
24
L=menethossz
15
D2
14
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
11,5
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak