Wing grip termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-02086X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Különböző színváltozatok
Sales unit
3,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
75
B=Width
7
D=Thread
M8
H=Height
35,6
L=thread length
20
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
21
H1
16,5
Thread type
external thread
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.