text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
blue-passivated
A=Handle length
38
B=Width
4,5
D=Thread
M5
H=Height
18
T=thread depth
10
Colour Cap
light grey RAL 7035
D2
12
H1
8,5
Thread type
internal thread
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak