Wing grip thermoplastic black grey RAL 7021 06652-2106
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Sales unit
2,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
A=Handle length
75
B=Width
7
D=Thread
M10
H=Height
35,6
T=thread depth
14
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
21
H1
16,5
Thread type
internal thread
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
Description
Material
Black thermoplastic.
Bush grade 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.