Wing grip thermoplastic feketésszürke, RAL 7021 06652-09056
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Sales unit
1,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
38
B=Width
4,5
D=Thread
M5
H=Height
18
T=thread depth
10
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
12
H1
8,5
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.