text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
egyoldalú
Kivitel 2
fedéllel
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
37,5
B=Szélesség
6,3
D=Menet
M10
H=Magasság
36
T=menetmélység
14
D2
21
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
8,5
H2
30,5
Menettípus
belső menet
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
Termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
feketésszürke.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak