Szárnyas fogantyú egyoldalú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06660-106
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
1,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
egyoldalú
Kivitel 2
fedéllel
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
27,5
B=Szélesség
5,1
D=Menet
M6
H=Magasság
24
T=menetmélység
10
D2
14
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
5,8
H2
20,8
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
Termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.