Szárnyas fogantyú egyoldalú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06660-09065
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
1,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
egyoldalú
Kivitel 2
fedéllel
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
A=Fogantyúhossz
22
B=Szélesség
4,4
D=Menet
M6
H=Magasság
18
T=menetmélység
10
Acélkulcs
1.4305
D2
12
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H1
4,5
H2
15,5
Menettípus
belső menet
Méret
9
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
Termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.