Wing grip single sided thermoplastic black grey RAL 7021 06660-09045
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
1,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
single sided
Version 2
with cap
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
A=Handle length
22
B=Width
4,4
D=Thread
M4
H=Height
18
T=thread depth
10
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
12
H1
4,5
H2
15,5
Size
9
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.