text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Version 1
single sided
Version 2
with cap
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
bright
A=Handle length
22
B=Width
4,4
D=Thread
M4
H=Height
18
T=thread depth
10
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
12
H1
4,5
H2
15,5
Size
9
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
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
Description

Anyag

Termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
feketésszürke.
Persely, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak