text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
40
B=Width
16
D=Thread
M6
H=Height
21
L=thread length
30
D2
14,6
H1
19
H2
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.

Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak