text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
blue-passivated
A=Handle length
28
B=Width
13
D=Thread
M5
H=Height
15
L=thread length
20
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Thread type
external thread
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
Description

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.

Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought