Szárnyas fogantyú miniwing nemesacél szemcseszórt 06652-10-6280811X25
- Kompakt és ergonomikus kivitel
- Nagyon jó korrózióállóság
Mennyiségi egység
7,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
miniwing
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
szemcseszórt
A=Fogantyúhossz
28
B=Szélesség
13
D=Menet
M8
H=Magasság
15
L=menethossz
25
Acélkulcs
1.4308
D2
11,8
H1
2,25
H2
13,25
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
A Miniwing szárnyas fogantyúk ergonomikus és kompakt kivitelükkel tűnnek ki.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag
1.4308 nemesacél vagy 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.