Szárnyas fogantyú miniwing nemesacél polished 06652-10-6280812X20
- Kompakt és ergonomikus kivitel
- Nagyon jó korrózióállóság
Sales unit
10,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
A=Handle length
28
B=Width
13
D=Thread
M8
H=Height
15
L=thread length
20
D2
11,8
H1
2,25
H2
13,25
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A Miniwing szárnyas fogantyúk ergonomikus és kompakt kivitelükkel tűnnek ki.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag
1.4308 nemesacél vagy 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.