text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
A=Handle length
28
B=Width
13
D=Thread
M4
H=Height
15
L=thread length
8
D2
11,8
H1
2,25
H2
13,25
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A Miniwing szárnyas fogantyúk ergonomikus és kompakt kivitelükkel tűnnek ki.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag
1.4308 nemesacél vagy 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak