text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
miniwing
Alak
D
Alaktípus
felfúrt menettel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
A=Fogantyúhossz
28
B=Szélesség
13
D=Menet
M4
H=Magasság
14,1
T=menetmélység
9
Acélkulcs
1.4404
D2
11,8
D6
8,1
H1
2,25
H2
13,25
Menettípus
menet, átmenő
UNSPSC Code
31162800
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
A Miniwing szárnyas fogantyúk ergonomikus és kompakt kivitelükkel tűnnek ki.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag
1.4308 nemesacél vagy 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak