Szárnyas fogantyú miniwing termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-1006
- Speciálisan kontrázásra, hosszabb menetes rudak esetén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ujjspecifikus ergonómia
Sales unit
0,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
D
Form definition
tapped through thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A=Handle length
28
B=Width
13
D=Thread
M6
H=Height
14,3
T=thread depth
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Fogantyú, termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.