text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas csavar
Kivitel 1
Hygienic Usit®
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
polírozott
A=Fogantyúhossz
20
B=Szélesség
4
D=Menet
M4
H=Magasság
19
L=menethossz
8
Acélkulcs
1.4404
D2
10,8
H1
5,3
L1
7
Menettípus
külső menet
R
0,45
UNSPSC Code
27112102
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk

A szárnyas csavarokkal egyszerű csavarkötések hozhatók létre kiváló minőségben. Ezek az anyák és csavarok szerszám nélkül is gond nélkül kinyithatók és visszazárhatók.


A felület teljesen magas fényűre polírozott, és fő jellemzője, hogy az érdességmélység Ra 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr nagyméretű sugarakkal, átmenetekkel és lekerekítésekkel készül. Mindegy, hogy a szárnyas csavar milyen helyzetben kerül beszerelésre, a szennyeződés és a termék, ill. a tisztítószer maradványai alig tapadnak meg. Ezáltal biztosított a könnyű tisztítás.


A csavarozási hely tömítéséhez a Freudenberg Process cég által gyártott Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kerül alkalmazásra. A szárnyas csavar szára speciálisan ehhez a tömítéshez van igazítva. A csavarozási pont csaknem teljesen holtjátékmentes tömítése valósul így meg, ami megfelel a higiéniai követelményeknek.

Egyedi igényre
Más menethosszok, colos menet.
Accessory

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak