text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas anya
Kivitel 1
keskeny
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
polírozott
A=Fogantyúhossz
12
B=Szélesség
5,5
D=Menet
M6
H=Magasság
22
T=menetmélység
7
Acélkulcs
1.4404
D2
12
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
A szárnyas anyával egyszerű csavarkötések valósíthatók meg. Ezek az anyák és csavarok szerszám nélkül is gond nélkül kinyithatók és visszazárhatók.
A felület teljesen polírozott, és fő jellemzője, hogy a bemélyedések mélysége Ra = 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr sugarakkal és enyhe átmenetekkel látható. A polírozott felületek miatt a szennyeződés és a termékmaradványok, ill. a tisztítószerek alig tapadnak meg. Garantált a könnyű tisztítás.
Egyedi igényre
Colos menet, külső menet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak