Szárnyas anya keskeny nemesacél polírozott 06651-03-04
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- Ideális egyszerű csavarkötésekhez
- Problémamentesen, szerszám nélkül nyitható és zárható
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Anyaga: nemesacél 1.4404, kiváló korrózióállóság
Mennyiségi egység
8,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas anya
Kivitel 1
keskeny
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
polírozott
A=Fogantyúhossz
9
B=Szélesség
4,5
D=Menet
M4
H=Magasság
20
T=menetmélység
6
Acélkulcs
1.4404
D2
9
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
A szárnyas anyával egyszerű csavarkötések valósíthatók meg. Ezek az anyák és csavarok szerszám nélkül is gond nélkül kinyithatók és visszazárhatók.
A felület teljesen polírozott, és fő jellemzője, hogy a bemélyedések mélysége Ra = 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr sugarakkal és enyhe átmenetekkel látható. A polírozott felületek miatt a szennyeződés és a termékmaradványok, ill. a tisztítószerek alig tapadnak meg. Garantált a könnyű tisztítás.
A felület teljesen polírozott, és fő jellemzője, hogy a bemélyedések mélysége Ra = 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr sugarakkal és enyhe átmenetekkel látható. A polírozott felületek miatt a szennyeződés és a termékmaradványok, ill. a tisztítószerek alig tapadnak meg. Garantált a könnyű tisztítás.
Egyedi igényre
Colos menet, külső menet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.