Szárnyas anya Hygienic Usit® nemesacél polírozott 06651-01-4010
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- Ideális egyszerű csavarkötésekhez
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Holttérmentes csavarhely tömítés
- Anyaga: nemesacél 1.4404, kiváló korrózióállóság
27,96 €
Leírás
Acél alkatrészek, nemesacél 1.4404.
A szárnyas anyákkal egyszerű csavarkötések hozhatók létre kiváló minőségben. Ezek az anyák és csavarok szerszám nélkül is gond nélkül kinyithatók és visszazárhatók.
A felület teljesen magas fényűre polírozott, és fő jellemzője, hogy az érdességmélység Ra 0,8 µm-nál kisebb. A kontúr nagyméretű sugarakkal, átmenetekkel és lekerekítésekkel készül. Mindegy, hogy a szárnyas anya milyen helyzetben kerül beszerelésre, a szennyeződés és a termék, ill. a tisztítószer maradványai alig tapadnak meg. Ezáltal biztosított a könnyű tisztítás.
A csavarozási hely tömítéséhez a Freudenberg Process cég által gyártott Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong kerül alkalmazásra. A szárnyas anya szára speciálisan ehhez a tömítéshez van igazítva. A csavarozási pont csaknem teljesen holtjátékmentes tömítése valósul így meg, ami megfelel a higiéniai követelményeknek.
Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorong 07300-03 a csavarozási felületekhez.