Retesz nemesacél fémtiszta 06349-1040
- Egyedileg alkalmazható
- A könnyű fogantyú vájat jó tapintás biztosít
- Könnyedén vihetők át nagy szorítóerők
- Az oldalsó központosítás révén különböző rögzítési módok lehetségesek
- Kivitel: nemesacél vagy acél
Mennyiségi egység
5,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
A=Fogantyúhossz
25
B=Szélesség
3
D=furat
4
H=Magasság
8,5
T=furatmélység
5,5
Acélkulcs
1.4308
D1
7,5
D2
1,5
H1
3
H2
9
Menettípus
illesztett furat
Méret
1
T1
0,5
UNSPSC Code
31161700
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
1.4308 nemesacél vagy acél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, barnított.
További információk
A retesz egyedileg használható. A finoman kiképzett fogantyúház tartást ad az ujjaknak és teljesíti napjaink igényeinek valamennyi követelményét. Könnyedén vihetők át nagy szorítóerők. Az oldalsó központosítás révén különböző rögzítési módok választhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.