text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Retesz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
A=Fogantyúhossz
40
B=Szélesség
4,8
D=furat
6
H=Magasság
13,6
T=furatmélység
8,7
D1
12
D2
2
H1
5
H2
14,4
Menettípus
illesztett furat
Méret
3
T1
1
UNSPSC Code
31161700
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
1.4308 nemesacél vagy acél.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, barnított.
További információk
A retesz egyedileg használható. A finoman kiképzett fogantyúház tartást ad az ujjaknak és teljesíti napjaink igényeinek valamennyi követelményét. Könnyedén vihetők át nagy szorítóerők. Az oldalsó központosítás révén különböző rögzítési módok választhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak