Marokcsavar termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06666-3008X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Előnye: gyorsan, kézzel meghúzható
Mennyiségi egység
2,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Marokcsavar
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M8
H=Magasság
22,9
L=menethossz
30
B
15,3
D2
18,7
H1
7,3
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete, menetes csap, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.