Marokcsavar termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06666-103X15
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Előnye: gyorsan, kézzel meghúzható
Sales unit
1,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grip screw
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M3
H=Height
15
L=thread length
15
B
10
D2
12
H1
5
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete, menetes csap, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fényes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.