text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grip screw
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
bright
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M4
H=Height
15
L=thread length
20
B
10
D2
12
H1
5
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Termoplaszt, fekete, menetes csap, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fényes.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak