text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Marokanya
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
22,9
T=menetmélység
9
B
15,3
D2
18,7
H1
7,3
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete, persely, acél, nemesacél vagy sárgaréz.
Kivitel
Persely, acél, kék passzivált, nemesacél és sárgaréz, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak