Marokanya termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06666-204
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ideális szűkös helyviszonyok esetén
- Előnye: gyorsan, kézzel meghúzható
Mennyiségi egység
1,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Marokanya
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M4
H=Magasság
18,5
T=menetmélység
6
B
12,3
D2
15
H1
6
Menettípus
belső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél, nemesacél vagy sárgaréz.
Kivitel
Persely, acél, kék passzivált, nemesacél és sárgaréz, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.