text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Marokanya
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M3
H=Magasság
15
T=menetmélység
4,5
B
10
D2
12
H1
5
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél, nemesacél vagy sárgaréz.
Kivitel
Persely, acél, kék passzivált, nemesacél és sárgaréz, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak