Körmös anya temperöntvény 06550-24
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
47,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körmös anya
Alaptest
anyaga
temperöntvény
D=Menet
M24
B
30
D1
90
D2
57
H
70
H1
40
H2
45
UNSPSC Code
31161508
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
Temperöntvény.
Kivitel
homokszórt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.