text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Körmös anya
Alaptest anyaga
temperöntvény
D=Menet
M20
B
18
D1
64
D2
38
H
60
H1
40
H2
35
UNSPSC Code
31161508
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
Temperöntvény.
Kivitel
homokszórt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak