text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Körmös anya
Alaptest anyaga
temperöntvény
D=Menet
M16
B
12
D1
51
D2
32
H
54
H1
36
H2
32
UNSPSC Code
31161508
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
Temperöntvény.
Kivitel
homokszórt.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak