Körmös anya temperöntvény 06550-10
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
20,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körmös anya
Alaptest
anyaga
temperöntvény
D=Menet
M10
B
12
D1
51
D2
32
H
54
H1
36
H2
32
UNSPSC Code
31161508
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
Temperöntvény.
Kivitel
homokszórt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.