text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
szemcseszórt
Komponens anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
31
L=menethossz
30
X=menet
M6
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar, 1.4308 precíziós öntvény.
Egyéb acélelemek, 1.4305.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
acélelemek, fényes.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak