text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Main material
stainless steel
Main colour
blasted
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A=Handle length
95
H3=handle height
63
T=thread depth
17
X=thread
M12
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
No. of teeth
24
Size
4
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161600
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
Material

Handle investment cast 1.4308.
Other steel parts 1.4305.

Version
Handle electropolished or blasted.
Metal parts bright.
On request
Other threads and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak