text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
stainless steel
Main colour
blasted
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
T=thread depth
12
X=thread
M8
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Anyag

Fogantyúkar, 1.4308 precíziós öntvény.
Egyéb acélelemek, 1.4305.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak