Szorítókar nemesacél elektropolírozott 06441-1110X25
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Anyaga: elektropolírozott nemesacél, korrózióálló
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
37,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
83
H3=fogantyúmagasság
65
L=menethossz
25
X=menet
M10
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
Fogszám
24
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar, 1.4308 nemesacél.
Egyéb acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, nemesacél, elektropolírozott.
acélelemek, fényes.
acélelemek, fényes.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.