Szorítókar nemesacél elektropolírozott 06440-1108
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Anyaga: elektropolírozott nemesacél, korrózióálló
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
32,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
83
H3=fogantyúmagasság
65
T=menetmélység
17
X=menet
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
Fogszám
24
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar, 1.4308 nemesacél.
Egyéb acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, nemesacél, elektropolírozott.
acélelemek, fényes.
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.