Szorítókar nagy teljesítményű termoplaszt tiszta narancssárga, RAL 2004 06610-55-5162X60
- 7 színváltozat
Mennyiségi egység
8,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
126,6
A=Fogantyúhossz
110,9
H3=fogantyúmagasság
72,9
L=menethossz
60
X=menet
M16
B
15,1
D
23
D1
30,5
D2
31,5
Fogszám
26
H
49,1
H1
12
H2
30,8
H4
79,2
Menettípus
külső menet
Méret
5
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
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
Anyag
Nagy teljesítményű termoplaszt, üvegszál-erősítésű
Acél alkatrészek, 5.8 szilárdsági osztály
Acél alkatrészek, 5.8 szilárdsági osztály
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Működési mód
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Hét színváltozatban.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.