text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
A1=Fogantyúhossz
110,3
A=Fogantyúhossz
96,8
H3=fogantyúmagasság
62,4
L=menethossz
90
X=menet
M10
B
14,1
D
19
D1
26,2
D2
27,1
Fogszám
24
H
43,1
H1
10
H2
27,8
H4
68,1
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
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
Anyag
Nagy teljesítményű termoplaszt, üvegszál-erősítésű
Acél alkatrészek, 5.8 szilárdsági osztály
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Működési mód
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Hét színváltozatban.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.

Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought