text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
74,8
A=Fogantyúhossz
65,2
H3=fogantyúmagasság
42,6
L=menethossz
60
X=menet
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
18,6
H4
47,1
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
Anyag
Nagy teljesítményű termoplaszt, üvegszál-erősítésű
Acél alkatrészek, 5.8 szilárdsági osztály
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Működési mód
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Hét színváltozatban.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.

Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak